Publicar produtos
JH Tray
JH Tray
JH Tray
JH Tray

    JH Tray

    Traduzido por Google,
    Um grampo de cada casa moderna, a bandeja humilde é elevada a novas alturas com a introdução da bandeja JH em pinho e latão de Oregon. Com uma alça de transporte alta que facilita a movimentação, o belo design adiciona uma sensação de ocasião aos rituais diários. Use-o para transportar objetos entre salas, como um espaço limpo e arrumado para uma vida livre de desordem ou como uma área de exibição em uma superfície.
    Especificação
    • Features: Allows to carry tray in one hand.

      Finish: Clear lacquered Oregon pine and untreated brass.

      Material: Oregon pine, brass

      Height: 26,5cm/ 10.4"

      Width. 38cm/ 14.9"

      Warranty: Standard 2 years.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única840431
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosInterior Decoration
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)265
    • Largura (mm)380
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Obras de arte e decoração de interiores

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Produtos parecidos