Publicar produtos
Cutter Mirror

Cutter Mirror

Traduzido por Google,
A série Cutter do designer dinamarquês contemporâneo Niels Hvass é minimalista, funcional e ideal para corredores. A coleção contém uma gama de peças diferenciadas que aliam beleza e soluções práticas para as necessidades do dia a dia. Um espelho simples e contemporâneo pensado para o corredor ou quarto. Uma estrutura minimalista de quatro suportes de madeira expressa as características distintivas do design da série Cutter.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCutter-Mirror
  • Familia de productoIndoor Storage & Shelving
  • Grupo de produtosCutter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)110
  • Largura (mm)6
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalTeka
  • Material secundárioCarvalho
  • Concebido emDenmark
  • Peso líquido (Kg)6.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products