Publicar produtos
PK22™ PK22 Lounge chair

PK22™ PK22 Lounge chair

4.8 de 5 estrelas4.8(9 avaliações)
Traduzido por Google,
A discreta e elegante poltrona PK22™ simboliza o trabalho de Poul Kjærholm e sua busca pela forma-tipo ideal e dimensão industrial, que sempre esteve presente em seu trabalho. O perfil da estrutura em steel frame é originário de seu projeto de graduação, a Cadeira “Element” (PK25™), da Escola de Artes Aplicadas de Copenhague. A poltrona PK22™ é feita de aço com mola e vem com três opções de assento; couro, vime e tecido de lona.
Especificação
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Finish: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Material: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Nominal Height: 71 cm / 28 " Seat Height: 35 cm / 13.8 " • Nominal Length: 63 cm / 24.8" • Nominal Width: 63 cm / 24.8" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK22
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosPK22™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)710
  • Largura (mm)630
  • Profundidade (mm)630
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products