Publicar produtos
PK24™ Wicker Lounge chair

PK24™ Wicker Lounge chair

4.5 de 5 estrelas4.5(41 avaliações)
Traduzido por Google,
A cadeira chaise longue PK24™, com suas curvas fáceis e forma orgânica, destaca-se como talvez a cadeira mais reconhecível no trabalho de Poul Kjærholm. A inspiração para esta cadeira vem do período rococó e da chaise longue francesa – cadeira longa – que apresentava a mesma curva e tamanho. A poltrona PK24 vem na versão de vime e de couro.
Especificação
  • • Category: Chaise Longue • Features: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Finish: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Material: The PK24™ chaise longue is available in a limited range of leather types or wicker. Both versions include a leather headrest. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Nominal Height: 85 cm / 34.3 " Seat Height: 14 cm / 5.5 " • Nominal Length: 155 cm / 61" • Nominal Width: 67 cm / 26.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK24-Wicker
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosPK24™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)850
  • Largura (mm)670
  • Profundidade (mm)1550
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products