Publicar produtos
PK9™ PK9 Chair

PK9™ PK9 Chair

Traduzido por Google,
A PK9™ é uma cadeira lateral também conhecida como “cadeira Tulipa” devido à sua forma única. A forma é caracterizada pelas três peças de aço inoxidável escovado acetinado que funcionam como uma coluna, como pernas e suportes do elemento de assento de couro. A inspiração para a forma foi uma impressão de areia do traseiro da esposa do designer Poul Kjærholm na praia. Mais tarde, durante o processo de design, Hanne Kjærholm sentou-se em caixas de barro para encontrar a solução mais ideal e confortável.
Especificação
  • PK9™ is made of a inner shell in nylon. The shell is covered with leather, which is glued onto the back while being loose on the front to enhance the comfort. The 3-legged base is made of satin brushed stainless spring steel.The PK9™ chair is available with upholstery in the following selection of leather types: Classic, Rustic, Natural, White, Optical white, Elegance and Sense.Dimensions
    Height: 77 cm
    Width: 58 cm
    Depth: 58 cm
    Weight: 9 kg

    Height: 30.3 inch
    Width: 22.8 inch
    Depth: 22.8 inch
    Weight: 19.84 lb

    General Stackable:No
    WARRANTY: A five-year warranty against manufacturing defects in standard products (materials and workmanship). Wear, tear and damage to the product are not covered under this warranty. Claims from end users under the guarantee must be submitted to the vendor from whom the product was purchased. All measurements are indicative.  
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK9
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosPK9™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)580
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produtos parecidos