Publicar produtos
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table

    AJ Trolley Side table

    Traduzido por Google,
    Um design de mesa lateral móvel com uma borda arquitetônica sofisticada. Arne Jacobsen projetou originalmente este carrinho elegante para seu chá. Agora foi revivido do arquivo Fritz Hansen para servir como carrinho de bar, carrinho de servir ou mesa lateral. Este é um design verdadeiramente versátil e célebre.
    Especificação
    • The AJ Trolley is a small table with triangular table tops available in black coloured ash. The frame is made of brushed stainless steel and comes with the iconic castors with a metal housing.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaj-trolley
    • Familia de productoTables
    • Grupo de produtosSmall tables, side tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)547
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)670
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products