Publicar produtos
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A
Analog JH63A

    Analog JH63A

    Traduzido por Google,

    Analog™ não é um quadrado, nem um círculo, nem um oval. Em vez disso, o designer Jaime Hayon funde o melhor de todas as três formas para criar uma forma totalmente nova e orgânica. O resultado é uma linda plataforma para compartilhar refeições, café e conversas.

    Seis cadeiras se encaixam perfeitamente ao redor da mesa Analog JH63.

    Especificação
    • About the designer

      Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs. From decorative items such as vases and candleholders to spatial defining sofas, tables and chairs, Hayon pieces create unique and joyful atmospheres.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaanalog-table-jh63a
    • Familia de productoTables
    • Grupo de produtosAnalog™ Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)1050
    • Profundidade (mm)1850
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Material secundárioNogueira
    • Peso líquido (Kg)33.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products