Publicar produtos
Atlantis 330 Square
Atlantis 330 Square

    Atlantis 330 Square

    Traduzido por Google,

    Crie uma sombra refrescante com o guarda-sol Atlantis e relaxe com refeições ao ar livre sob o sol de verão. Enquanto o tecido é reforçado com couro para aumentar sua resistência, a base do poste de madeira é reforçada com metal para proteger contra desgaste e arranhões quando colocada na base. As fixações metálicas superiores e as peças de proteção da base são feitas de alumínio para um acabamento mais exclusivo. A madeira é laqueada e feita de madeira kapur 100% certificada pelo FSC da Indonésia. Um sistema de polia dupla facilita o fechamento do guarda-sol por qualquer pessoa. Proteção UV: FPS 50+, a classificação máxima de proteção solar alcançável para tecidos.


    Especificação
    • Find the Atlantis Umbrella 330 in white, dark blue stripes or golden yellow stripes.

      Fits Capri Umbrella Foot 50kg.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatlantis-330-square
    • Familia de productoOutdoor Umbrellas
    • Grupo de produtosAtlantis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3300
    • Largura (mm)3300
    • Profundidade (mm)48
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emDenmark
    • Peso líquido (Kg)17.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Produtos parecidos