Publicar produtos
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer
FH3605 with drawer

    FH3605 with drawer

    Traduzido por Google,

    Desenhada por Arne Jacobsen em 1955 e produzida por Fritz Hansen, a secretária FH3605™ cria um espaço de trabalho informal mas exclusivo graças à sua forma ponderada e detalhes práticos. O design reeditado vem em duas opções de mesa e base: folheado de nogueira ou cinza de cor preta, com pernas de aço cromado ou aço revestido a pó preto. Uma gaveta de documentos opcional em madeira maciça combina com os materiais da mesa, permitindo que você personalize o design de acordo.

    Especificação
    • Features: Mix and match (tabletop and base). With or without drawer. Drawer can be placed in both sides. Particularly designed for the Arne Jacobsen stacking chairs. Standard heights: 72cm and 74 cm.

      Finish: Clear lacquered walnut or black coloured ash. Base: Chromed stelel or black powder coated steel.

      Material: Veneered MDF. Solid ash or walnut edgeband. Steel.

      Warranty: Standard 5 years.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafh3605-with-drawer
    • Familia de productoTables
    • Grupo de produtosFH3605™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)152
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emLatvia
    • Peso líquido (Kg)29
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório