Publicar produtos
Messina 210
Messina 210
Messina 210

    Messina 210

    Traduzido por Google,

    Mantenha-se fresco sob a sombra do guarda-sol Messina e aproveite ao máximo os espaços ao ar livre. Feito com madeira kapur 100% indonésia, laqueada e 100% certificada pelo FSC, de longa duração, e com um design clean, o Messina protegerá do sol, proporcionando sombra nos dias quentes de verão por muitos anos. O tecido é altamente durável e tratado para resistir à água e à sujeira. Proteção UV: FPS 50+, a classificação máxima de proteção solar alcançável para tecidos.


    Especificação
    • The Messina Umbrella Ø210 comes in white. A double pulley system makes it easy to open the umbrella. 

      Fits Capri Umbrella Foot 30kg.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamessina-210
    • Familia de productoOutdoor Umbrellas
    • Grupo de produtosMessina
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2200
    • Largura (mm)2100
    • Profundidade (mm)38
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emDenmark
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Produtos parecidos