Publicar produtos
Messina 270 Square
Messina 270 Square
Messina 270 Square

    Messina 270 Square

    Traduzido por Google,

    Mantenha-se fresco sob a sombra do guarda-sol Messina e aproveite ao máximo os espaços ao ar livre. Feito com madeira kapur 100% indonésia, laqueada e 100% certificada pelo FSC, de longa duração, e com um design clean, o Messina protegerá do sol, proporcionando sombra nos dias quentes de verão por muitos anos. O tecido é altamente durável e tratado para resistir à água e à sujeira. Proteção UV: FPS 50+, a classificação máxima de proteção solar alcançável para tecidos.


    Especificação
    • The Messina Umbrella 270 comes in white, dark blue stripes and golden yellow stripes. A double pulley system makes it easy to open the umbrella.

      Fits Capri Umbrella Foot 50kg.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamessina-270-square
    • Familia de productoOutdoor Umbrellas
    • Grupo de produtosMessina
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2500
    • Largura (mm)2700
    • Profundidade (mm)48
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioOutro
    • Concebido emDenmark
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products