Publicar produtos
N02™ Recycle N02-20 Chair

N02™ Recycle N02-20 Chair

Traduzido por Google,
O invólucro de plástico da cadeira N02™ Recycle é feito de lixo doméstico 100% reciclado e tanto o invólucro de plástico quanto a base de alumínio são recicláveis. A cadeira N02™ Recycle foi projetada pela nendo e é feita de lixo doméstico reciclável. A cadeira está disponível em sete cores de concha com quatro pernas, base de trenó e opções giratórias. Apoios de braços e opções de almofadas de assento disponíveis.
Especificação
  • • Category: Stackable chair with sledge base • Features: The N02™ Recycle is a strong, stackable chair. The plastic for N02™ Recycle comes from household, plastic waste collected, processed and upcycled in central Europe. • Finish: Choose from 7 standard colours from the Fritz Hansen collection, or customize your own. Hig quality polished aluminium base or equal high quality powder coated base options. • Material: Shell: recycled household plastic waste. Base: Polished aluminium or powder coated metal base. • Nominal Height: 81cm / 31.9" Seat Height: 46cm / 18.1" • Nominal Length: 53cm / 20.9" • Nominal Width: 54cm / 21.3" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Parts: Extended: Extended: 10 years (Base, Shell) Standard: 5 years (Height-adjustable, Swivel, Castors, Laquer on base) • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaN02-20
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosN02™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)810
  • Largura (mm)540
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products