Publicar produtos
PK25™ PK25 Lounge chair

PK25™ PK25 Lounge chair

Traduzido por Google,
O PK25™ foi projetado por Poul Kjærholm em 1951, para seu projeto final de graduação na Escola de Artes Aplicadas em Copenhague. A cadeira PK25, também conhecida como cadeira “Element”, é um belo exemplo da vontade do jovem Kjærholm de trabalhar com materiais industriais comuns. Kjærholm estava determinado a reduzir a cadeira a uma única peça de cada material, resultando na marca registrada da cadeira: A estrutura de aço contínua e bastante complexa que é dobrada em uma única peça sem juntas e conexões.
Especificação
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Finish: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Material: The PK25™ lounge chair is available in flag halyard, in natural or black. The base is made of matt chromed spring steel. • Nominal Height: 75 cm / 29.5 " Seat Height: 40 cm / 15.7 " • Nominal Length: 73 cm / 28.7 " • Nominal Width: 69 cm / 27.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK25
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosPK25™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-20
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)690
  • Profundidade (mm)730
Relacionado
  • Material principalChromium Steel
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products