Publicar produtos
PK3 Front-upholstered
PK3 Front-upholstered
PK3 Front-upholstered
PK3 Front-upholstered
PK3 Front-upholstered
PK3 Front-upholstered

    PK3 Front-upholstered

    Traduzido por Google,

    Sobre o design

    A cadeira PK3™ é um design redescoberto de Poul Kjærholm que passou a integrar a coleção da Fritz Hansen.
    Mais de setenta anos após sua concepção original, o PK3™ é fabricado com duas lâminas espelhadas.
    conchas folheadas com estofamento frontal opcional unidas por um distinto elemento de conexão em alumínio e
    uma base tubular de aço. O resultado é uma cadeira de geometria equilibrada e proporções refinadas - ideal para
    tanto em ambientes residenciais quanto em espaços públicos.

    Especificação
    • About the designer

      Poul Kjærholm was a trained cabinet maker and continued his studies at the Danish School of Arts and
      Crafts in Copenhagen. He had a particular interest in different construction materials, especially steel, which
      he considered a natural material with the same artistic fineness as other natural materials.

      Poul Kjærholm was first employed at Fritz Hansen for about a year, where he designed a number of noteworthy
      chair prototypes. In 1955, Poul Kjærholm initiated his collaboration with manufacturer Ejvind Kold Christensen,
      which lasted until Kjærholm’s death in 1980. In 1982, Fritz Hansen took over the manufacture and sales of
      “The Kjærholm Collection”, which was developed over the period 1951 to 1967.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapk3-fru
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs, Stools & Benches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Peso líquido (Kg)3.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos