Publicar produtos
Taburet
Taburet

    Taburet

    Traduzido por Google,
    Taburet é um banco contemporâneo e funcional e um design de mesa lateral ocasional que incorpora precisão intransigente em seu artesanato requintado. Oferecendo tato e conforto ao sentar, o Taburet é fabricado em madeira maciça certificada pelo FSC™ com veios visíveis e assento sutilmente côncavo. Refinadas e bonitas, as juntas perfeitas do Taburet, as dimensões perfeitamente equilibradas e os padrões de grãos meticulosamente alinhados diferenciam esta peça.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTaburet
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosStool, Side Table
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)43
    • Largura (mm)45
    • Profundidade (mm)46.1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products