Publicar produtos
Vind Armchair
Vind Armchair
Vind Armchair
Vind Armchair
Vind Armchair
Vind Armchair
Vind Armchair

    Vind Armchair

    Traduzido por Google,

    A série Vind é uma coleção de mobiliário de exterior criada por Kasper Salto, definida por uma leveza escultural inspirada em velas de barco e na paisagem marítima adjacente ao Museu de Arte Moderna da Louisiana. Com sua expressão contemporânea e funcionalidade prática, a série traz conforto e elegância tanto para espaços residenciais quanto para grandes ambientes de hotelaria.

    Especificação
    • ABOUT THE DESIGNER

      Kasper Salto is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™ and Little Friend™ series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo and Louisiana Art Museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lightingand interior.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavind-armchair
    • Familia de productoOutdoor Seating
    • Grupo de produtosVind
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)560
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emDenmark
    • Peso líquido (Kg)4.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas