Publicar produtos
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table
Vind Table

    Vind Table

    Traduzido por Google,

    A série Vind é uma coleção de mobiliário de exterior criada por Kasper Salto, definida por uma leveza escultural inspirada em velas de barco e na paisagem marítima adjacente ao Museu de Arte Moderna da Louisiana. Com sua expressão contemporânea e funcionalidade prática, a série traz conforto e elegância tanto para espaços residenciais quanto para grandes ambientes de hotelaria.

    Especificação
    • ABOUT THE DESIGNER

      Kasper Salto is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™ and Little Friend™ series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo and Louisiana Art Museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lightingand interior.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavind-table
    • Familia de productoOutdoor Tables
    • Grupo de produtosVind
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emDenmark
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas