Publicar produtos
VENTILATED FACADE FRONTEK C8009
VENTILATED FACADE FRONTEK C8009
VENTILATED FACADE FRONTEK C8009
    FRONTEK

    VENTILATED FACADE FRONTEK C8009

    Traduzido por Google,

    A peça Frontek é uma peça em forma de favo de mel resultante de um óptimo processo de fabrico em que a extrusão valoriza a cerâmica como material de construção tradicional.

    A mistura de algumas matérias-primas elementares (argilas e feldspatos) garante que o produto final seja 100% porcelanato, o que confere à peça as características técnicas desejadas.

    A peça Frontek foi projetada exclusivamente para instalação em fachada ventilada. Possui também diversos sistemas de instalação que ampliam as possibilidades de projeto, permitindo que a peça seja colocada na horizontal, vertical, contrabalançada e até mesmo em diferentes profundidades na mesma fachada.

    A peça tem dois designs diferentes: Frontek e Frontek Omega, com as mesmas características técnicas e ambos válidos para todos os sistemas de fachada ventilada desenvolvidos pelo Grupo Greco Gres. Você também pode encontrar a gama de treliças, especificamente para uso em espaços abertos.

    Especificação
    • Frontek extruded alveolar porcelain tile by Greco Gres Internacional, low absorption (AIa group according to UNE EN 14411), C8009 model, size 405 mm x 800 mm x 19.5 mm, with a breaking strength value according to UNE EN ISO 10545-4 greater than 6000 Newton, designed with honey-comb shape and two cleft made longitudinally along the edges and with the necessary depth for correct fixing in a ventilated facade system.

      The Frontek piece is available in the following sizes as standard

      40,5x80

      40,5x100

      60x120

      Omega 30.7x100

      Lattices 20x100

      XXL piece 1x3m

      *option to customize sizes under special order

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaventilated-facade-frontek-c8009
    • Familia de productoFACADE
    • Grupo de produtosCLADDING PIECE
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-08-14
    • Número de edição1
    • Largura (mm)800
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEG020350
    • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
    • Código CSI MasterFormat 201407 44 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic-Tile-Faced Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniclassExterior Wall Cladding

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia