Publicar produtos
VENTILATED FACADE FRONTEK SV112
FRONTEK

VENTILATED FACADE FRONTEK SV112

Traduzido por Google,

A peça Frontek é uma peça em forma de favo de mel resultante de um óptimo processo de fabrico em que a extrusão valoriza a cerâmica como material de construção tradicional.

A mistura de algumas matérias-primas elementares (argilas e feldspatos) garante que o produto final seja 100% porcelanato, o que confere à peça as características técnicas desejadas.

A peça Frontek foi projetada exclusivamente para instalação em fachada ventilada. Possui também diversos sistemas de instalação que ampliam as possibilidades de projeto, permitindo que a peça seja colocada na horizontal, vertical, contrabalançada e até mesmo em diferentes profundidades na mesma fachada.

A peça tem dois designs diferentes: Frontek e Frontek Omega, com as mesmas características técnicas e ambos válidos para todos os sistemas de fachada ventilada desenvolvidos pelo Grupo Greco Gres. Você também pode encontrar a gama de treliças, especificamente para uso em espaços abertos.

Especificação
  • Frontek extruded alveolar porcelain tile by Greco Gres Internacional, low absorption (AIa group according to UNE EN 14411), SV112 model, size 405 mm x 800 mm x 19.5 mm, with a breaking strength value according to UNE EN ISO 10545-4 greater than 6000 Newton, designed with honey-comb shape and two cleft made longitudinally along the edges and with the necessary depth for correct fixing in a ventilated facade system.

    The Frontek piece is available in the following sizes as standard

    40,5x80

    40,5x100

    60x120

    Omega 30.7x100

    Lattices 20x100

    XXL piece 1x3m

    *option to customize sizes under special order

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaventilated-facade-frontek-sv112
  • Familia de productoFACADE
  • Grupo de produtosCLADDING PIECE
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-08-09
  • Número de edição1
  • Altura (mm)405
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)19.5
Ligações
Relacionado
  • Material principalPorcelana
  • Material secundárioCerâmica
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Classificação IFCCobrindo
  • Código ETIMEG020350
  • Nome ETIMBuilding - Facade cladding
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall cladding systems
  • Código CSI MasterFormat 201407 44 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic-Tile-Faced Panels
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding