Publicar produtos
FRP Modular Water Storage Tank, 3.5m or 11.5ft High
FRP Modular Water Storage Tank, 3.5m or 11.5ft High
    FTC Tanks

    FRP Modular Water Storage Tank, 3.5m or 11.5ft High

    Traduzido por Google,

    Os tanques de pressão atmosférica FTC FRP (Polímero Reforçado com Fibra de Vidro) oferecem uma solução inovadora e confiável para diversas necessidades de armazenamento de água. Projetados para flexibilidade e durabilidade, os tanques FTC FRP atendem aos padrões líderes do setor, como AWWA D121, NFPA 22 e NYC DOB OTCR1, Mass Approved , e são certificados pela NSF/ANSI 61 para água potável e pela NSF/ANSI 372 para componentes sem chumbo, tornando-os a escolha ideal para diversas aplicações.

    Especificação
    • Fiberglass Reinforced Polymer - FRP
    • Modular and maintenance-free
    • Capacities ranging from 264 to 3.3 million gallons
    • Height up to 6-meters (19.7 feet)
    • Tank dimensions increase in increments of 1/2 meters (1.64 feet)
    • Suitable for above-ground storage
    • Atmospheric pressure (vented tank)
    • 40% Glass Content
    • UV stabilizer for durability
    • Field-built
    • Penetrations to be drilled on-site
    • Pre-insulated with 1 or 2-inch panels
    • Hardware: SS 316
    • No corrosion
    • No lining, No painting, No coating
    • Compartmentalized tanks
    • External or internal reinforcement
    • Applications: fire protection, RO water, grey water, potable water, domestic, chilled storage, wastewater, seawater, etc..
    • Stored Liquid Ph-level between 5 & 9 (non-aggressive)
    • Stored liquid temperature between 32 (non-freezing) & 140°F
    • Tank shipped Palletized & Crated to get through a 3-feet doorway
    • 5-year warranty

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafrpmodularwaterstoragesolution-11-5ftHigh
    • Familia de producto Storage Tanks
    • Grupo de produtosWater Storage Tanks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCDepósito

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul