Publicar produtos
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High
    FTC Tanks

    FRP Modular Water Storage Solution, 1.5 m or 4.9ft High

    Traduzido por Google,

    Os tanques de pressão atmosférica FTC FRP (Polímero Reforçado com Fibra de Vidro) oferecem uma solução inovadora e confiável para diversas necessidades de armazenamento de água. Projetados para flexibilidade e durabilidade, os tanques FTC FRP atendem aos padrões líderes do setor, como AWWA D121, NFPA 22 e NYC DOB OTCR1, Mass Approved , e são certificados pela NSF/ANSI 61 para água potável e pela NSF/ANSI 372 para componentes sem chumbo, tornando-os a escolha ideal para diversas aplicações.

    Especificação
    • Fiberglass Reinforced Polymer - FRP
    • Modular and maintenance-free
    • Capacities ranging from 264 to 3.3 million gallons
    • Height up to 6-meters (19.7 feet)
    • Tank dimensions increase in increments of 1/2 meters (1.64 feet)
    • Suitable for above-ground storage
    • Atmospheric pressure (vented tank)
    • 40% Glass Content
    • UV stabilizer for durability
    • Field-built
    • Penetrations to be drilled on-site
    • Pre-insulated with 1 or 2-inch panels
    • Hardware: SS 316
    • No corrosion
    • No lining, No painting, No coating
    • Compartmentalized tanks
    • External or internal reinforcement
    • Applications: fire protection, RO water, grey water, potable water, domestic, chilled storage, wastewater, seawater, etc..
    • Stored Liquid Ph-level between 5 & 9 (non-aggressive)
    • Stored liquid temperature between 32 (non-freezing) & 140°F
    • Tank shipped Palletized & Crated to get through a 3-feet doorway
    • 5-year warranty
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafrpmodularwaterstoragesolution-4-9ftHigh
    • Familia de producto Storage Tanks
    • Grupo de produtosWater Storage Tanks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-05-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1500
    Relacionado
    • Material principalCompósito polímero reforçado de fibra de vidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
    • Classificação IFCDepósito

    Disponibilidade da região

    América do Norte América do Sul