Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

FUJITSU VRF ABUA12-24TLAV

Ref. Exclusiva: VRF_ABUA12-24TLAV
Marca: FUJITSU GENERAL
Familia do produto: VRF Air Conditioner
Grupo do produto: Indoor Unit
Largura (polegadas): 39
Altura (polegadas): 7.81
Profundidade (polegadas): 25.81
Data de publicação: 2019-09-30
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)
  • Flexible installation
  • Double auto swing
  • High power DC fan motor
  • Compact design
  • Auto-closing louver
  • Super vane

The RFA file included 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABUA12TLAV / 12,000 BTU/h / 13,500 BTU/h
ABUA14TLAV / 14,000 BTU/h / 15,600 BTU/h
ABUA18TLAV / 18,000 BTU/h / 20,000 BTU/h
ABUA24TLAV / 24,000 BTU/h / 27,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Japan
Fabricado em:
Peso Líq. (Libras): 60

Categoria BIMobject: AVAC - Climatização
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Número: 23-33 39 00
OmniClass Título: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valor
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®