Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

FUJITSU VRF ABYA30-54GATH

Ref. Exclusiva: VRF_ABYA30-54GATH
Marca: FUJITSU GENERAL
Familia do produto: VRF Air Conditioner
Grupo do produto: Indoor Unit
Largura (mm): 1660
Altura (mm): 240
Profundidade (mm): 700
Data de publicação: 2019-04-22
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
  • Flexible installation
  • Multi auto swing
  • Fresh air intake

The RFA file includes 4 models below.

Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

ABYA30GATH / 9.0kW / 10.0kW
ABYA36GATH / 11.2kW / 12.5kW
ABYA45GATH / 12.5kW / 14.0kW
ABYA54GATH / 14.0kW / 16.0kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Japan
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 48

Categoria BIMobject: AVAC - Climatização
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Número: 23-33 39 00
OmniClass Título: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nome Valor
Voltage 230 V

BIMobject®