Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

FUJITSU VRF AGYA(E)004-014GCAH

Ref. Exclusiva: VRF_AGYA04-14GCAH
Marca: FUJITSU GENERAL
Familia do produto: VRF Air Conditioner
Grupo do produto: Indoor Unit
Largura (mm): 740
Altura (mm): 600
Profundidade (mm): 200
Data de publicação: 2019-04-22
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
  • 2-Fan & Wide airflow
  • Flexible & easy installation
  • Flexible piping connection 6 direction of drain & piping

The RFA file includes 10 models in two types.

Type / Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity

EEV internal / AGYA004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV internal / AGYA007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV internal / AGYA009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV internal / AGYA012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV internal / AGYA014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

EEV external / AGYE004GCAH / 1.1kW / 1.3kW
EEV external / AGYE007GCAH / 2.2kW / 2.8kW
EEV external / AGYE009GCAH / 2.8kW / 3.2kW
EEV external / AGYE012GCAH / 3.6kW / 4.0kW
EEV external / AGYE014GCAH / 4.0kW / 4.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Japan
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 15

Categoria BIMobject: AVAC - Climatização
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Número: 23-33 39 00
OmniClass Título: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nome Valor
Voltage 230 V

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados