Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

FUJITSU VRF AJY040-054LCLAH

Ref. Exclusiva: VRF_AJY040-054LCLAH
Marca: FUJITSU GENERAL
Familia do produto: VRF Air Conditioner
Grupo do produto: Outdoor Unit
Largura (mm): 970
Altura (mm): 998
Profundidade (mm): 370
Data de publicação: 2019-04-22
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
  • Small and light weight outdoor unit
  • Advanced high efficiency technology
  • Long piping length
  • Non-stop oil recovery operation
  • Easier Installation

The RFA file includes 3 models below.

Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity

AJY040LCLAH / 4HP / 12.1kW / 13.6kW
AJY045LCLAH / 5HP / 14.0kW / 16.0kW
AJY054LCLAH / 6HP / 15.1kW / 16.5kW

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Japan
Fabricado em:
Peso Líq. (kg): 87

Categoria BIMobject: AVAC - Climatização
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Número: 23-33 39 00
OmniClass Título: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Air Conditioning

Nome Valor
Refrigerant Type R410A
Voltage 230 V

BIMobject®