Ref. Exclusiva: | VRF_AJY072-090LALBH |
---|---|
Marca: | FUJITSU GENERAL |
Familia do produto: | VRF Air Conditioner |
Grupo do produto: | Outdoor Unit |
Largura (mm): | 930 |
Altura (mm): | 1690 |
Profundidade (mm): | 765 |
Data de publicação: | 2019-04-22 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
The RFA file includes 2 models below.
Model Name / Horsepower / Cooling Capacity / Heating Capacity
AJY072LALBH / 8HP / 22.4 kW / 25.0 kW
AJY090LALBH/ 10HP / 28.0 kW / 31.5 kW
Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.
Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.
URL do produto: | http://fujitsu-general.com/eu/index.html |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | https://www.fujitsu-general.com/global/support/downloads/search/index.html |
Vídeo instrucional: | https://youtu.be/wfL-hwFQ7dM |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/fujitsu-general/product/vrf_ajy072-090lalbh
Material principal: | Steel |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Japan |
Fabricado em: | |
Peso Líq. (kg): | 252 |
Categoria BIMobject: | AVAC - Climatização |
---|---|
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 00 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC) |
OmniClass Número: | 23-33 39 00 |
OmniClass Título: | Air Conditioning Equipment |
CSI UniFormat II Code: | D30 |
CSI UniFormat II Title: | HVAC |
Nome | Valor |
---|---|
Refrigerant Type | R410A |
Voltage | 400 V |
BIMobject®