Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

FUJITSU VRF AOUA144-168TLBVG

Ref. Exclusiva: VRF_AOUA144-168TLBVG
Marca: FUJITSU GENERAL
Familia do produto: VRF Air Conditioner
Grupo do produto: Outdoor Unit
Largura (polegadas): 73.25
Altura (polegadas): 66.56
Profundidade (polegadas): 30.13
Data de publicação: 2019-07-12
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (5)
・High Operating Energy Efficiency
・Space saving combination
・Energy efficiency combination
・All inverter compressor
・Ideal heat exchanger path control
・Sophisticated operation control
・Flexible piping connection
・Flexible installation of Refrigerant Branch unit

The RFA file included 2 models below.

Model Name / Ton / Cooling Capacity / Heating Capacity

AOUA144TLBVG / 12 Ton(s) / 144,000 BTU/h / 162,000 BTU/h
AOUA168TLBVG / 14 Ton(s) / 168,000 BTU/h / 188,000 BTU/h

Multiple types of RFA(s) are included with Revit type catalog in ZIP file format.

Please download the ZIP file together with RFA and use reload command in Revit to import the other product types.


Material principal: Steel
Material secundario:
Projetado em: Japan
Fabricado em:
Peso Líq. (Libras): 1194

Categoria BIMobject: AVAC - Climatização
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Número: 23-33 39 00
OmniClass Título: Air Conditioning Equipment
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Conditioning

Nome Valor
Refrigerant Type R410A
Voltage 208 ; 230 V

BIMobject®