Dê um fator WOW a qualquer loft de escritório ou espaço de vida com este design industrial moderno em forma de escada. O seu destaque são as matérias-primas industriais utilizadas e os elementos de design moderno que conferem a esta estante/etagere interior um apelo único e de bom gosto! As lindas prateleiras de madeira maciça são fabricadas a partir de madeira sustentável de Paulownia (espécies de madeira de proporção mais leve a mais forte do mundo) com uma textura rústica e acabamento recuperado/envelhecido. Sua estrutura metálica tipo escada é construída a partir de tubos de alumínio recicláveis de grau aeronáutico e acessórios revestidos com flash, com acabamento e aparência envelhecida e desgastada. É facilmente montado e montado na parede com flanges (conectores de parede) que contêm convenientemente dois monitores e dois parafusos reais para minimizar o tempo de montagem e os furos na parede. A diferença é dois buracos totais na parede versos quatro. Se for necessária estabilidade extra, os parafusos da tela podem ser removidos e aparafusados totalmente na parede! Esta estante/etagere é ótima para exibir livros, plantas, molduras, itens de decoração e muito mais! Pode ser utilizado em seu quarto de cozinha da sala de estar…. praticamente em qualquer lugar! Com um acabamento de baixo VOC, metais recicláveis, madeira sustentável, 7 árvores plantadas em seu nome e embalagens 100% recicláveis, sua família e seu planeta com certeza irradiarão um sorriso saudável de aprovação!
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |