Mantenha seu quarto, sala de estar, sala de jantar, cozinha e qualquer espaço entre eles organizado e lindamente decorado com este versátil rack de etagere de tubo de 24 polegadas de largura montado na parede. A estrutura robusta de metal e madeira apresenta acessórios revestidos de alumínio com acabamento reciclável de grau aeronáutico e madeira sólida de Paulownia com acabamento recuperado / envelhecido sustentável (espécie de madeira mais leve a mais forte do mundo). Os flanges contêm dois parafusos de exibição e dois reais para minimizar o tempo de montagem. A diferença é de quatro buracos totais na parede versos oito. Se for necessária estabilidade extra, os parafusos da tela podem ser removidos e aparafusados totalmente na parede. Use as prateleiras abertas para armazenar tudo, desde roupas dobradas, produtos de higiene pessoal, especiarias, livros e arte. Aproveite a haste de metal para pendurar toalhas de plantas, canecas, panelas e muito mais. Como um design leve e lindamente decorativo, o etagere de 3 camadas Juneau é a melhor solução prática de armazenamento em pequenos espaços. É incrivelmente fácil de montar e montar em qualquer lugar que você escolher! Com um acabamento de baixo VOC, metais recicláveis, madeira sustentável e embalagens 100% recicláveis, a sua casa e o seu planeta irão certamente irradiar um sorriso saudável de aprovação!
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |