Publicar produtos
Emma Square Washbasin 550x450 mm.
Gala

Emma Square Washbasin 550x450 mm.

Traduzido por Google,

Lavatório com transbordo e kit de fixação.

Opções: Semi-pedestal, pedestal.

Acessórios: Toalheiro curvo em aço inoxidável, toalheiro reto em aço inoxidável.

Lavatório de 55 cm, com grande versatilidade, pois pode ser instalado com pedestal, semipedestal, suspenso ou sobre balcão.
Para combinar com os móveis Emma Square.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única27000
  • Familia de productoEmma Square
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)125
  • Largura (mm)550
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018