Publicar produtos
EMMA WC pan 54x36 cm.
EMMA WC pan 54x36 cm.
EMMA WC pan 54x36 cm.
    Gala

    EMMA WC pan 54x36 cm.

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Conjunto de sanita completo: sanita suspensa sem rebordo com saída horizontal, assento fixo Slim. Opções: Assento fixo, Assento com sistema de amortecimento, Assento retrátil, Assento Slim com sistema de amortecimento.
    Especificação
    • Rimless WC pan P trap for reduced spaces without disregarding comfort and functionality. Square design with rounded edges that provide design and modernity.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3027201
    • Familia de productoEmma Square
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets