Publicar produtos
Nura Lighting for mirror
Nura Lighting for mirror
    Gala
    Arquivado

    Nura Lighting for mirror

    Lighting for mirror.

    Anodized extruded aluminium in mat finish.
    Halogen lighting (2x33 W).

    Lighting LED 6 W.

    Especificação
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3846800
    • Familia de productoNura
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS