Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Cosmo Built-in single lever Wash-basin mixer.

Ref. Exclusiva: 38888
Marca: Gala
Familia do produto: Cosmo
Grupo do produto: Taps
Data de publicação: 2015-04-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (7)

Built-in single lever wash-basin mixer.

A functional alternative for any model of wash-basin without tap hole, or for reduced spaces.
With 22,8 cm spout.


Material principal:
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Sanitary - Taps & Mixers
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2015 Código: Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015 Descrição: Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Mixers
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados