Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços

Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies

;

Cosmo Eco Single lever Wash-basin mixer with pop-up waste

Ref. Exclusiva: 38922
Marca: Gala
Familia do produto: Cosmo
Grupo do produto: Tap Fittings
Data de publicação: 2018-09-26
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (10)
Eco Single lever Wash-basin mixer with pop-up waste
A model with an excellent combination of design, functionality and versatility.
Gala presents a well studied and complete proposal of tapware. With a wide range of designs adapted to all current trends in bathroom interior design. Antonio Bullo, an international referent in bathroom product development, has collaborated with us in this design.

Eco-friendly cartridge. 

3/8" flexible connection hoses. 

Ecological flow limiter aerator: anti-vandal, with integrated filter against particles and limescale protection.


Material principal: Chrome
Material secundario:
Projetado em: Spain
Fabricado em: Spain

Categoria BIMobject: Sanitários - Torneiras e misturadores
Classificação IFC: Sanitary Terminal
Nome UNSPSC: Plumbing fixtures
Código UNSPSC: 3018
Uniclass 1.4 Código: L725111
Uniclass 1.4 Descrição: Mixer taps
Uniclass 2.0 Código: SS-55-70-40
Uniclass 2.0 Descrição: Hot And Cold Water Supply Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Descrição: Washbasin taps
NBS Reference Código: 35-79-95
NBS Reference Descrição: Wash Basin And Trough Water Supply Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Número: 23-31 11 00
OmniClass Título: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nome Valor
Colour Chrome
Handle Type Basin faucet
Lever Single
Material Brass
Mount Type Washbasin
Mounting Deck-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Colour Chrome
Material Brass

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados