Publicar produtos
Onis Thermostatic bath/shower mixer
Onis Thermostatic bath/shower mixer
    Gala

    Onis Thermostatic bath/shower mixer

    Traduzido por Google,

    Misturadora termostática para banho/duche.

    O misturador termostático de banho-duche Onis é adequado para qualquer banheiro. Um espírito funcional e ergonômico para casas práticas.

    Conjunto de chuveiro:

    - 150 centímetros. mangueira flexível do chuveiro,

    - Ergonômico Ø 10 cm. chuveiro de mão com proteção contra calcário "easy-clean"

    3 funções: Chuva, Massagem, Suave.

    - Suporte.

    Especificação
    • 38 °C SafeStop safety device. 

      Flow limiting device. 

      50% water saving.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3898200
    • Familia de productoOnis
    • Grupo de produtosTap Fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-10-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriçãoBath taps
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures