Publicar produtos
ODRA 3995000 Single lever shower mixer
ODRA 3995000 Single lever shower mixer
    Gala

    ODRA 3995000 Single lever shower mixer

    Traduzido por Google,
    Misturador monocomando embutido para duche (2 saídas)
    Especificação
    • Simple, clean and minimalistic lines, which provide a modern style making the most of space. Suggested optional accessories: - 39136 Round overhead rain shower Ø 20 cm with limescale protection ‘easy clean’ - 39158 Cylindrical wall arm - 48355 Ergonomic Ø 10 cm hand shower with limescale protection “easy clean” 3 functions - 39200 Water inlet and hand shower holder - 39746 170 cm flexible shower hose
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3995000
    • Familia de productoTap Fittings
    • Grupo de produtosODRA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCVálvula
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets