Publicar produtos
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM
    Gala

    Mid wall-hung WC pan 540x360 CLEAN RIM

    Traduzido por Google,

    Limpe o sifão P de sanita pendurado na parede.
    Assento fixo. Dobradiças cromadas.

    Opções: Assento com sistema de fechamento suave.

    Opção de instalação com moldura suspensa na parede.

    Sanita suspensa sem rebordo, ou rebordo aberto, que elimina as reentrâncias ocultas do tradicional anel de distribuição de água no interior da cuba e facilita a limpeza profunda da parte interior da cuba. Disponíveis botões de pressão em diferentes acabamentos e molduras de suporte para instalação suspensa. Assento opcional com fechamento suave. Um design avançado, funcional e elegante.

    Especificação
    • BENEFITS OF THE CLEAN RIM SYSTEM: • It improves the level of hygiene of the WC, making cleaning easier. • It distributes the fl ush homogeneously • More thorough cleaning is achieved as the water reaches higher • No splashing.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4027201
    • Familia de productoMid
    • Grupo de produtosWC
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)540
    • Profundidade (mm)360
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815