Publicar produtos
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
ARIS Wash-basin 55x49 cm.
    Gala

    ARIS Wash-basin 55x49 cm.

    Traduzido por Google,
    Lavatório com transbordamento. Instalação em balcão.
    Especificação
    • Wash-basin 55 cm with over-counter installation and a style of its own.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4702501
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures