Publicar produtos
ARIS Wash-basin 60x49 cm.
Gala

ARIS Wash-basin 60x49 cm.

Traduzido por Google,
Lavatório com transbordamento e kit de fixação. Para instalação em pedestal, semi-pedestal ou suspensa.
Especificação
  • Round 60 cm wash-basin. A practical and flexible solution, as it may be installed with pedestal, semi-pedestal or wall-hung.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única4703001
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)490
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)18
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures