Publicar produtos
Design Towel ring 300x125
Design Towel ring 300x125
    Gala
    Arquivado

    Design Towel ring 300x125

    Towel ring.

    The Design towel ring, available in two dimensions, maintains the minimalistic style of the rest of the collection and provides a creative touch to your bathroom.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5305400
    • Familia de productoDesign
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)75
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)125
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCObjeto