Publicar produtos
Trendly hotels Glass shelf 600 mm.
Gala
Arquivado

Trendly hotels Glass shelf 600 mm.

Glass shelf.

The Trendly hotels glass shelf, with 60 cm, stands out for its great versatility in the bathroom.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única53062
  • Familia de productoTrendly hotels
  • Grupo de produtosBathroom accesories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)50
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)109
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCObjeto