Publicar produtos
Trendly hotels Toilet roll holder without cover (right hand)
Gala
Arquivado

Trendly hotels Toilet roll holder without cover (right hand)

Toilet roll holder without cover (right-handed).

The Trendly hotels toilet-roll holder without cover pays special attention to finishes. With the advantage of having the options of right and left hand.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única53065
  • Familia de productoTrendly hotels
  • Grupo de produtosBathroom accesories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)78
  • Largura (mm)166
  • Profundidade (mm)50
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCObjeto