Publicar produtos
Trendly hotels Toilet roll holder without cover (left hand)
Trendly hotels Toilet roll holder without cover (left hand)
    Gala
    Arquivado

    Trendly hotels Toilet roll holder without cover (left hand)

    Toilet roll holder without cover (left-handed).

    The Trendly hotels toilet-roll holder without cover pays special attention to finishes. With the advantage of having the options of right and left hand.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única53066
    • Familia de productoTrendly hotels
    • Grupo de produtosBathroom accesories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)78
    • Largura (mm)169
    • Profundidade (mm)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCObjeto