Publicar produtos
Toilet roll holder with cover Black
Toilet roll holder with cover Black
    Gala

    Toilet roll holder with cover Black

    Traduzido por Google,
    Porta-rolos com tampa. Termine preto. Instalação adesiva opcional com 3M.
    Especificação
    • Soft minimalism.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5315202
    • Familia de productoSION
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)44.5
    • Largura (mm)135
    • Profundidade (mm)91.91
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings