Publicar produtos
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm

    4.5 de 5 estrelas4.5(16 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Conjunto de sanita completo: Sanita monobloco S-sifão 67 x 35,5 cm. Cisterna baixa com tampa e duplo botão de pressão 6/3 litros Opções de assento: 57540 Cisterna baixa com tampa e duplo botão de pressão 6/3 litros. Entrada inferior esquerda. 57545 Cuba cisterna baixa com tampa e mecanismo de botão duplo 6/3 litros. Entrada lateral. 51374 Assento fixo em polipropileno 51375 PP Assento com fecho suave
    Especificação
    • WC with simple lines, S trap, which adapts to different interior design styles. With bolting kit.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única5715001
    • Familia de productoWC
    • Grupo de produtosLIZZ
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-05-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)390
    • Largura (mm)670
    • Profundidade (mm)355
    Relacionado
    • Material principalPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)17.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures