Publicar produtos
Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.
Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.
    Gala

    Flex Center Hydromassage bath water. 1800x1000 mm.

    Traduzido por Google,

    Água do banho de hidromassagem, botão eletrônico, controle de intensidade, indicador de nível de água e jatos lombares/pés.

    Acessórios: Painel preto em forma de "L" Flex Center à direita, painel preto em forma de "L" Flex Center à esquerda.

    Com a banheira FLEX CENTER e o seu sistema Emotive Flex Center desfrutará de um banho a dois graças aos seus 10 jactos de água-ar (4 jactos laterais e 6 pés/inferior), todos ajustáveis.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única65580
    • Familia de productoFlex Center
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-04-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)600
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)1000
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniclassBathtubs
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures