Publicar produtos
Jade 2 C Set Jade 600 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 600 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 600 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 600 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 600 mm. (Washbasin Smile)
Jade 2 C Set Jade 600 mm. (Washbasin Smile)
    Gala
    Arquivado

    Jade 2 C Set Jade 600 mm. (Washbasin Smile)

    Furniture unit + washbasin Smile.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 68 Mali Wenge, 73 Bardolino Oak.

    Set made up of JADE furniture unit two drawers and SMILE wash-basin. Straight lines in a timeless design, that adapts to any style. Body: Melamine board. White gloss lacquered finish. Metal fittings: soft-closing total extraction rails. Wall fittings. Wall-hung.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única79001XX
    • Familia de productoJade
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)560
    • Largura (mm)595
    • Profundidade (mm)445
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário