Publicar produtos
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Arquivado

    Jade 3 C Set Jade 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Set Furniture + Wash-basin Smile.

    Colours/Finishes: 01 White Gloss, 68 Mali Wenge, 73 Bardolino Oak.

    Set made up of JADE furniture unit three drawers and SMILE wash-basin. The simplicity of its details places it beyond any trends. Smooth, discreet and well-proportioned furniture unit. Body: Melamine board. White gloss lacquered finish. Metal fittings: soft-closing total extraction rails. Wall fittings. With 4 feet.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única79002XX
    • Familia de productoJade
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-07-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)831
    • Largura (mm)797
    • Profundidade (mm)447
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário