Publicar produtos
Klea Counertop Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
Klea Counertop Set 800 mm. (Wash-basin Klea)
    Gala
    Arquivado

    Klea Counertop Set 800 mm. (Wash-basin Klea)

    Set furniture unit + Wash-basin Klea.

    Klea furniture unit and wash-basin, designed for those that do not have much space available but do not want to disregard elegance and modernity in interior design.

    Especificação
    • Technical features: - Body and front: High gloss white lacquered MDF. - LED lighting. - Premium range metal fi ttings: Hettich soft-closing partial extraction rails. - Wall fi ttings. - 2 drawers with fabric textured interior. - Column unit: door with push system. Reversible. - Mirror: 80 x 60 cm. 5 mm. mirror glass and led lighting with sensor (15w) Ip44.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7928501
    • Familia de productoKlea
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)650
    • Largura (mm)785
    • Profundidade (mm)450
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)450
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS