Publicar produtos
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)
    Gala
    Arquivado

    Nura Pack 800 mm. (Wash-basin Smile)

    Pack Furniture unit + Wash-basin Smile + Mirror Nura.

    Options: Set of 2 legs for Nura furniture unit.

    The Nura pack, made up of Furniture unit, wash-basin, mirror and lighting is a basic yet comprehensive and practical solution for any kind of bathroom.

    Especificação
    • Technical features: - Body and front in melamine board with PVC edging. Finishes: gloss white lacquer. 2 doors. - Optional leg supports. - Column unit: 1 door. Self-closing hinges. Reversible. - Mirrors: 80 x 80 cm. and 60 x 80 cm. 4 mm. mirror glass with PVC edging in aluminium finish. - Lighting: anodized extruded aluminium profile in matt finish. Two 33-watt halogen lamps Ip44.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única7930801
    • Familia de productoNura
    • Grupo de produtosFurniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)785
    • Profundidade (mm)451
    Relacionado
    • Material principalMelamina
    • Material secundárioPorcelana vitrificada
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS